Menu Ricerca

Clip a molla 42.9 mm 7.9 mm Nero Acciaio inossidabile

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Codice articolo Essentra :

10174388

Codice articolo precedente:

STCV-1

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,837 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

837,00 €

1000 x 0,837 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile raccordo Screw, Rivet
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile SAE 30301
Altezza totale 42.9 mm
Larghezza totale 7.9 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci