Menu Ricerca

Clip a molla 42.9 mm 11.1 mm Naturale Nylon 6/6

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with a barbed fastener into a hole of 7.93 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 6.4 mm.
Codice articolo Essentra :

10155615

Codice articolo precedente:

HFCC-BH-8-01

902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2241 €
5000 + 0,2017 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

224,10 €

1000 x 0,2241 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Stile raccordo Press-Fit
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Altezza totale 42.9 mm
Larghezza totale 11.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci