Menu Ricerca

Clip a molla 96.5 mm (W) Naturale

This Spring Clip is Natural and is mounted with a #6;M3.5 Screw. It is made of UL94 V-2 rated Nylon. It is flexible enough that the cable can be removed without removing the clip. All of the contact edges are rounded for product protection.
Codice articolo Essentra :

10363126

Codice articolo precedente:

22SCP375132

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1396 €
2500 - 4999 0,1196 €
5000 + 0,1046 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

69,80 €

500 x 0,1396 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Lunghezza base 385.1 mm
Altezza totale 448.1 mm
Larghezza totale 96.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci