Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
20,72 € - 27,63 € Richiedi il lead time qui
80.0
Female/Female
M14
13,27 € - 18,96 € Richiedi il lead time qui
95.0
Maschio/femmina
M14
13,99 € - 19,99 € Richiedi il lead time qui
95.0
Maschio/femmina
M16
32,50 € - 46,43 € Richiedi il lead time qui
120.0
Maschio/femmina
M16
3,63 € - 6,05 € Richiedi il lead time qui
40.0
Female/Female
M8
10,00 € - 14,29 € Richiedi il lead time qui
60.0
Female/Female
M10
12,59 € - 17,98 € Richiedi il lead time qui
75.0
Female/Female
M12
11,74 € - 14,68 € Richiedi il lead time qui
80.0
Maschio/femmina
M14
33,05 € - 47,22 € Richiedi il lead time qui
130.0
Maschio/femmina
M16
33,40 € - 47,72 € Richiedi il lead time qui
130.0
Maschio/femmina
M16
58,11 € - 72,64 € Richiedi il lead time qui
150.0
Maschio/femmina
M20
14,35 € - 20,50 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
44,34 € - 63,34 € Richiedi il lead time qui
150.0
Maschio/femmina
M20
13,85 € - 19,79 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
15,97 € - 22,82 € Richiedi il lead time qui
100.0
Male/Male
M16
30,33 € - 43,33 € Richiedi il lead time qui
120.0
Male/Male
M16
4,37 € - 8,73 € Richiedi il lead time qui
40.0
Female/Female
M8
6,33 € - 10,55 € Richiedi il lead time qui
60.0
Female/Female
M10
7,51 € - 12,51 € Richiedi il lead time qui
75.0
Female/Female
M12
9,52 € - 19,03 € Richiedi il lead time qui
70.0
Female/Female
M10
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M14 80.0 70.0 Acciaio

20196585

Fascia di prezzo
27,63 € - 20,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 95.0 40.0 Acciaio

20196646

Fascia di prezzo
18,96 € - 13,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    95.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 95.0 60.0 Acciaio

20196660

Fascia di prezzo
19,99 € - 13,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 120.0 100.0 Acciaio

20196714

Fascia di prezzo
46,43 € - 32,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 40.0 40.0 Acciaio

20196455

Fascia di prezzo
6,05 € - 3,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 60.0 50.0 Acciaio

20196523

Fascia di prezzo
14,29 € - 10,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M12 75.0 50.0 Acciaio

20196561

Fascia di prezzo
17,98 € - 12,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 80.0 30.0 Acciaio

20196608

Fascia di prezzo
14,68 € - 11,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    900.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 130.0 75.0 Acciaio

20196738

Fascia di prezzo
47,22 € - 33,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 130.0 100.0 Acciaio

20196745

Fascia di prezzo
47,72 € - 33,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M20 150.0 75.0 Acciaio

20196776

Fascia di prezzo
72,64 € - 58,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 40.0 Acciaio

20196813

Fascia di prezzo
20,50 € - 14,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M20 150.0 60.0 Acciaio

20196769

Fascia di prezzo
63,34 € - 44,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 60.0 Acciaio

20196837

Fascia di prezzo
19,79 € - 13,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 100.0 75.0 Acciaio

20196844

Fascia di prezzo
22,82 € - 15,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 120.0 75.0 Acciaio

20196868

Fascia di prezzo
43,33 € - 30,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 40.0 50.0 Acciaio

20196462

Fascia di prezzo
8,73 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 60.0 45.0 Acciaio

20196516

Fascia di prezzo
10,55 € - 6,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M12 75.0 40.0 Acciaio

20196530

Fascia di prezzo
12,51 € - 7,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 70.0 55.0 Acciaio

20196554

Fascia di prezzo
19,03 € - 9,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento