Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 35.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20197940

Codice articolo precedente:

20197940

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,428 €
50 - 99 3,5465 €
100 - 199 3,321 €
200 - 499 3,0955 €
500 - 999 2,8803 €
1000 + 2,6548 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,43 €

1 x 4,428 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 50.0
d2 M10
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci