Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 25.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20197483

Codice articolo precedente:

20197483

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,31 €
50 - 99 3,45 €
100 - 199 3,23 €
200 - 499 3,02 €
500 - 999 2,80 €
1000 + 2,59 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,31 €

1 x 4,31 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 50.0
d2 M10
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci