Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 43,42 € |
50 - 99 | 34,74 € |
100 - 199 | 32,57 € |
200 + | 30,39 € |
Tipo filetto | Maschio/femmina |
---|---|
d1 | 120.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Compression max | 9.0 |
Axial load max. kgf | 1500.0 |
Radial load max. kgf | 100.0 |
Materiale (nome esteso) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare