20196073
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,39 € |
50 - 99 | 9,91 € |
100 - 199 | 9,29 € |
200 - 499 | 8,67 € |
500 - 999 | 8,05 € |
1000 + | 7,43 € |
Tipo filetto | Maschio/femmina |
---|---|
d1 | 50.0 |
h1 | 60.0 |
d2 | M10 |
l1 | 28.0 |
Compression max | 13.5 |
Axial load max. kgf | 110.0 |
Radial load max. kgf | 28.0 |
Materiale (nome esteso) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare