Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 45,12 € |
50 - 99 | 36,10 € |
100 - 199 | 33,84 € |
200 + | 31,58 € |
Tipo filetto | Maschio/femmina |
---|---|
d1 | 130.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Compression max | 16.0 |
Axial load max. kgf | 1900.0 |
Radial load max. kgf | 120.0 |
Materiale (nome esteso) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare