Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 20.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20195571

Codice articolo precedente:

20195571

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,43 €
50 - 99 6,74 €
100 - 199 6,32 €
200 - 499 5,90 €
500 - 999 5,48 €
1000 + 5,06 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,43 €

1 x 8,43 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 60.0
d2 M10
Axial load max. kgf 285.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci