Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di chiusure scorrevoli a incastro ha un sistema di rilascio a scorrimento rapido. Sono adatte a porte di piccole dimensioni e la gamma è compatibile con spessori di pannello e requisiti di chiusura diversi, per una maggiore sicurezza.
Codice Serie: SR5539
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza foro compatibile | Materiale chiusura | Tipo di chiavistello | Larghezza foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4038 € - 0,4487 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA6 GFR30
|
Con battuta scorrevole
|
|
||
| 4,1046 € - 6,3849 € | 1187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,5878 € - 0,993 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6651 € - 1,0346 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 3,4552 € - 5,3748 € | Richiedi il lead time qui |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| 20059804 | 0,7416 € - 1,1535 € | 3739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
| 0,6421 € - 1,0464 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3422 € - 0,5323 € | 4918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm