Menu Ricerca

Riscontro per pannello 16.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Codice articolo Essentra :

10002438

Codice articolo precedente:

DCS-7

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,7039 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

351,95 €

500 x 0,7039 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 16.8 mm
Larghezza totale 16.5 mm
Altezza base 1.5 mm
Colore Naturale
Tipo di foro Rettangolo
Codice doganale 3926909790
Tipo 3
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci