Menu Ricerca

Fermo per pannello Nylon 6 Naturale

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Codice articolo Essentra :

10153260

Codice articolo precedente:

CS-113-4

13734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2361 €
5000 - 9999 0,2146 €
10000 + 0,1951 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

118,05 €

500 x 0,2361 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 20.0 mm
Altezza totale 10.0 mm
Altezza base 2.0 mm
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 4
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci