Menu Ricerca

Nero PP Fermo per pannello

Il cricchetto viene proposto completo di riscontro (CS-113-3) da avvitare all'antina o da montare sulla superficie esterna del pannello rimovibile (CS-113-6).
Codice articolo Essentra :

10153239

Codice articolo precedente:

CS-113-1

460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4659 €
5000 + 0,4277 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

232,95 €

500 x 0,4659 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 20.0 mm
Altezza totale 10.0 mm
Altezza base 2.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2 Supertough
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci