Menu Ricerca

Chiusura magnetica 16.5 mm 41.0 mm 4.0 kg-f Grigio

Codice articolo Essentra :

10201657

Codice articolo precedente:

1222619

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 9,8368 €
200 + 4,9605 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

196,74 €

20 x 9,8368 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro Acciaio
Colore Grigio
Materiale magnete Neodimio
Tipo di montaggio Screw On
Tipo prodotto Gancio
Distanza tra fori di fissaggio 28.0 mm
Altezza totale 2.6 mm
Larghezza totale 16.5 mm
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci