Menu Ricerca

Riscontro 15.0 mm 49.0 mm 15.0 mm Grigio

Codice articolo Essentra :

10272602

Codice articolo precedente:

491988

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 6,7813 €
50 + 3,5408 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

33,91 €

5 x 6,7813 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Poliammide
Meccanismo chiusura Contropiastra
Colore Grigio
Tipo di montaggio Screw on
Lunghezza totale 49.0 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Lunghezza piastra 49.0 mm
Spessore piastra 2.0 mm
Larghezza piastra 15.0 mm
Materiale involucro PA
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 40.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci