1219445
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 5,4262 € |
10 - 49 | 2,7359 € |
50 - 99 | 2,6253 € |
100 - 199 | 2,4872 € |
200 + | 2,2108 € |
Case Full Material | Polystyrene |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | Brown |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Overall Length | 54.0 mm |
Overall Length | 2.126 in |
Plate Length | 54.0 mm |
Plate Length | 2.126 in |
Plate Width | 18.0 mm |
Plate Width | 0.709 in |
Case Material | PS |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare