Menu Ricerca

Riscontro 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm Grigio

Codice articolo Essentra :

10272657

Codice articolo precedente:

491993

1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 2,4432 €
50 + 1,2767 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

12,22 €

5 x 2,4432 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 7318190090
Meccanismo chiusura Contropiastra
Tipo di montaggio Foro per vite
Altezza totale 2.0 mm
Larghezza totale 13.0 mm
Lunghezza totale 65.0 mm
Lunghezza piastra 65.0 m
Spessore piastra 2.0 mm
Larghezza piastra 13.0 mm
Diametro filetto 3.0 mm
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 54.0 mm
Materiale involucro PA
Colore Grigio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci