Menu Ricerca

Chiusura magnetica 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f

Codice articolo Essentra :

10272541

Codice articolo precedente:

491981

135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 35,9234 €
50 + 18,8059 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

35,92 €

1 x 35,9234 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 8505119099
Materiale magnete Lega di zinco pressofuso
Larghezza totale 16.0 mm
Lunghezza totale 49.0 mm
Lunghezza piastra 56.0 mm
Spessore piastra 2.0 mm
Larghezza piastra 16.0 mm
Materiale involucro Lega di zinco

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci