Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 199 | 43,8451 € |
200 + | 22,136 € |
Commodity Code | 8302420090 |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Magnet Material | Samarium Cobalt |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 11.0 g |
Catch Weight | 11.0 g |
Distance Between Fixing Holes | 30.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.181 in |
Overall Height | 11.0 mm |
Overall Height | 0.433 in |
Overall Width | 7.0 mm |
Overall Width | 0.276 in |
Overall Length | 39.0 mm |
Overall Length | 1.535 in |
Thread Diameter | 4.2 mm |
Thread Diameter | 0.165 in |
Case Material | Stainless Steel |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare