10641149
1222640
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 + | 20,8158 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Codice doganale | 8302420090 |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Materiale magnete | Samario Cobalto |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Peso chiavistello | 11.0 g |
| Peso chiavistello | 11.0 g |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.181 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 30.0 mm |
| Altezza totale | 11.0 mm |
| Altezza totale | 0.433 in |
| Larghezza totale | 7.0 mm |
| Larghezza totale | 0.276 in |
| Lunghezza totale | 1.535 in |
| Lunghezza totale | 39.0 mm |
| Diametro filetto | 4.2 mm |
| Diametro filetto | 0.165 in |
| Materiale involucro | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare