10201817
1222635
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 23 | 51,0088 € |
| 24 + | 25,7487 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Codice doganale | 3926909790 |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Catch & Counterplate |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Peso chiavistello | 206.0 g |
| Peso chiavistello | 206.0 g |
| Distanza tra fori di fissaggio | 95.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 3.74 in |
| Altezza totale | 0.843 in |
| Altezza totale | 21.4 mm |
| Larghezza totale | 0.846 in |
| Larghezza totale | 21.5 mm |
| Lunghezza totale | 105.0 mm |
| Lunghezza totale | 4.134 in |
| Lunghezza piastra | 75.0 mm |
| Lunghezza piastra | 2.953 in |
| Spessore piastra | 2.0 mm |
| Spessore piastra | 0.079 in |
| Larghezza piastra | 19.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.748 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 2.165 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 55.0 mm |
| Materiale involucro | Zamak |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare