Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 29 | 42,3072 € |
30 + | 21,3484 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Meccanismo chiusura | Fermo e contropiastra |
Materiale magnete | Ferrite |
Tipo di montaggio | Da avvitare |
Peso chiavistello | 140.0 g |
Peso chiavistello | 140.0 g |
Distanza tra fori di fissaggio | 70.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 2.756 in |
Altezza totale | 20.0 mm |
Altezza totale | 0.787 in |
Larghezza totale | 21.5 mm |
Larghezza totale | 0.846 in |
Lunghezza totale | 80.0 mm |
Lunghezza totale | 3.15 in |
Lunghezza piastra | 60.0 mm |
Lunghezza piastra | 2.362 in |
Spessore piastra | 2.0 mm |
Spessore piastra | 0.079 in |
Larghezza piastra | 19.0 mm |
Larghezza piastra | 0.748 in |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 40.0 mm |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 1.575 in |
Materiale involucro | Zamak |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare