10201787
1222632
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 28,466 € |
| 50 + | 14,3704 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Codice doganale | 3926909790 |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Fermo e contropiastra |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Foro per vite |
| Peso chiavistello | 74.0 g |
| Peso chiavistello | 74.0 g |
| Distanza tra fori di fissaggio | 40.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.575 in |
| Altezza totale | 0.787 in |
| Altezza totale | 20.0 mm |
| Larghezza totale | 0.846 in |
| Larghezza totale | 21.5 mm |
| Lunghezza totale | 1.969 in |
| Lunghezza totale | 50.0 mm |
| Lunghezza piastra | 1.142 in |
| Lunghezza piastra | 29.0 mm |
| Spessore piastra | 0.079 in |
| Spessore piastra | 2.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.748 in |
| Larghezza piastra | 19.0 mm |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 18.0 mm |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.709 in |
| Materiale involucro | Zamak |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare