Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10201770
1222631
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 59 | 23,0687 € |
| 60 + | 11,6483 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Codice doganale | 3926909790 |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Catch & Counterplate |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Peso chiavistello | 56.0 g |
| Peso chiavistello | 56.0 g |
| Distanza tra fori di fissaggio | 30.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.181 in |
| Altezza totale | 0.787 in |
| Altezza totale | 20.0 mm |
| Larghezza totale | 21.5 mm |
| Larghezza totale | 0.846 in |
| Lunghezza totale | 40.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.575 in |
| Lunghezza piastra | 22.0 mm |
| Lunghezza piastra | 0.866 in |
| Spessore piastra | 2.0 mm |
| Spessore piastra | 0.079 in |
| Larghezza piastra | 19.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.748 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.472 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 12.0 mm |
| Materiale involucro | Zamak |