10201763
1222630
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 4 - 39 | 9,1694 € |
| 40 + | 4,6289 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Codice doganale | 8505191090 |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Fermo e contropiastra |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Foro per vite |
| Peso chiavistello | 32.0 g |
| Peso chiavistello | 32.0 g |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.575 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 40.0 mm |
| Altezza totale | 17.0 mm |
| Altezza totale | 0.669 in |
| Larghezza totale | 0.512 in |
| Larghezza totale | 13.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.969 in |
| Lunghezza totale | 50.0 mm |
| Lunghezza piastra | 30.0 mm |
| Lunghezza piastra | 1.181 in |
| Spessore piastra | 1.6 mm |
| Spessore piastra | 0.063 in |
| Larghezza piastra | 16.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.63 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 16.0 mm |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.63 in |
| Materiale involucro | Ottone |
| Colore | Nichel |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare