1222629
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 14,6247 € |
20 - 99 | 6,7694 € |
100 - 199 | 6,4398 € |
200 - 399 | 6,0975 € |
400 + | 5,7552 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 8505191090 |
---|---|
Meccanismo chiusura | Fermo e contropiastra |
Materiale magnete | Ferrite |
Tipo di montaggio | Da avvitare |
Distanza tra fori di fissaggio | 70.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 2.756 in |
Altezza totale | 17.0 mm |
Altezza totale | 0.669 in |
Larghezza totale | 13.0 mm |
Larghezza totale | 0.512 in |
Lunghezza totale | 80.0 mm |
Lunghezza totale | 3.15 in |
Lunghezza piastra | 55.0 mm |
Lunghezza piastra | 2.165 in |
Spessore piastra | 1.6 mm |
Spessore piastra | 0.063 in |
Larghezza piastra | 16.0 mm |
Larghezza piastra | 0.63 in |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 35.0 mm |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 1.378 in |
Materiale involucro | Lega di zinco pressofuso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare