10201992
1222654
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 29 | 21,85 € |
| 30 - 149 | 11,0265 € |
| 150 + | 10,4876 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene/poliacetale |
|---|---|
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Meccanismo chiusura | Catch & Counterplate |
| Peso chiavistello | 28.5 g |
| Peso chiavistello | 28.5 g |
| Lunghezza da chiuso | 59.5 mm |
| Lunghezza da chiuso | 2.343 in |
| Altezza totale | 17.0 mm |
| Altezza totale | 0.669 in |
| Larghezza totale | 15.2 mm |
| Larghezza totale | 0.598 in |
| Lunghezza totale | 2.343 in |
| Lunghezza totale | 59.5 mm |
| Spessore piastra | 0.13 in |
| Spessore piastra | 3.3 mm |
| Lunghezza della corsa | 16.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 0.63 in |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare