Menu Ricerca

Chiusura magnetica 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Marrone

Codice articolo Essentra :

10201978

Codice articolo precedente:

1222652

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 29 15,0201 €
30 - 149 7,5773 €
150 - 299 7,2091 €
300 + 6,8267 €
Confezione standard: 30

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,02 €

1 x 15,0201 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw on
Meccanismo chiusura Catch & Counterplate
Peso chiavistello 42.0 g
Lunghezza da chiuso 30.5 mm
Altezza totale 16.0 mm
Larghezza totale 75.0 mm
Lunghezza totale 25.0 mm
Lunghezza piastra 23.0 mm
Spessore piastra 1.4 mm
Larghezza piastra 12.0 mm
Lunghezza della corsa 8.5 mm
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci