10201954
1222650
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 49 | 8,0378 € |
| 50 + | 4,0624 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
|---|---|
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Meccanismo chiusura | Catch & Counterplate |
| Peso chiavistello | 22.5 g |
| Peso chiavistello | 22.5 g |
| Lunghezza da chiuso | 30.5 mm |
| Lunghezza da chiuso | 1.201 in |
| Altezza totale | 16.0 mm |
| Altezza totale | 0.63 in |
| Larghezza totale | 1.693 in |
| Larghezza totale | 43.0 mm |
| Lunghezza totale | 25.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.984 in |
| Lunghezza piastra | 0.906 in |
| Lunghezza piastra | 23.0 mm |
| Spessore piastra | 0.055 in |
| Spessore piastra | 1.4 mm |
| Larghezza piastra | 0.472 in |
| Larghezza piastra | 12.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 15.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 0.591 in |
| Colore | Marrone |
| Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare