Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10201923
1222647
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 - 19 | 11,4328 € |
| 20 + | 5,7758 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
|---|---|
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Meccanismo chiusura | Catch & Counterplate |
| Peso chiavistello | 53.0 g |
| Peso chiavistello | 53.0 g |
| Lunghezza da chiuso | 75.5 mm |
| Lunghezza da chiuso | 2.972 in |
| Altezza totale | 0.669 in |
| Altezza totale | 17.0 mm |
| Larghezza totale | 1.811 in |
| Larghezza totale | 46.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.756 in |
| Lunghezza totale | 70.0 mm |
| Lunghezza piastra | 46.0 mm |
| Lunghezza piastra | 1.811 in |
| Spessore piastra | 5.0 mm |
| Spessore piastra | 0.197 in |
| Larghezza piastra | 12.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.472 in |
| Lunghezza della corsa | 40.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 1.575 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 1.339 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 34.0 mm |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3926909790 |