Menu Ricerca

Chiusura magnetica 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Marrone

Codice articolo Essentra :

10201916

Codice articolo precedente:

1222646

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 12,3323 €
20 - 99 5,8725 €
100 - 199 5,4994 €
200 - 399 5,1954 €
400 + 4,9191 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

12,33 €

1 x 12,3323 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw On
Meccanismo chiusura Fermo e contropiastra
Peso chiavistello 53.0 g
Lunghezza da chiuso 70.0 mm
Altezza totale 17.0 mm
Larghezza totale 17.0 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Lunghezza piastra 46.0 mm
Spessore piastra 5.0 mm
Larghezza piastra 12.0 mm
Lunghezza della corsa 40.0 mm
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 34.0 mm
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci