Menu Ricerca

Chiusura a maniglia articolata N/A Nero 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

Swell Lock used for the cabinets that require better performance under vibration conditions. Suitable with special cut out for different frame thickness.
Codice articolo Essentra :

20124113

Codice articolo precedente:

270201E

93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,2514 €
100 - 499 2,3224 €
500 + 1,9807 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

3,25 €

1 x 3,2514 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale boccola Gomma SBR
Materiale maniglia 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Dimensioni foro 3.3 mm
Diametro foro 4.1 mm
Spessore minimo telaio compatibile 3.2 mm
Larghezza maniglia 12.0 mm
Codice doganale 3926909790
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci