Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T 100.0 mm Zamak

Questa serratura HVAC è dotata di una maniglia a "L" fissata alla serratura. La compressione consente una tenuta sicura quando sono richieste prestazioni IP/NEMA. Fornisce un isolamento migliorato contro il rumore e le vibrazioni. Ideale per armadi e mobili. Realizzato in lega di zinco pressofuso, di colore nero.
Codice articolo Essentra :

20077662

Codice articolo precedente:

612111121203E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 14,2339 €
50 + 12,8105 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

142,34 €

10 x 14,2339 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 67.0 mm
Larghezza totale 90.0 mm
Lunghezza totale 80.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 80.0 mm
Larghezza foro di montaggio 51.0 mm
Intervallo di serraggio 22.5 mm
Materiale corpo Zamak
Finitura Verniciato nero
Colore Nero
Tipo chiave Chiave Euro (5333)
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci