Menu Ricerca

Chiusura con maniglia

La chiusura a compressione regolabile è dotata di una maniglia a "L" fissata alla serratura con una vite M5. La compressione aggiuntiva consente di ottenere una tenuta più sicura quando sono richieste prestazioni IP/NEMA. Consente di migliorare l'isolamento da rumori e vibrazioni. Ideale per armadi ed elementi di arredo. Di colore nero, di nylon.
Codice articolo Essentra :

20048099

Codice articolo precedente:

012A2E

378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,9226 €
50 - 249 5,659 €
250 + 5,0931 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

7,92 €

1 x 7,9226 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 28.0 mm
Larghezza totale 40.0 mm
Lunghezza totale 55.0 mm
Materiale corpo Nylon
Colore Nero
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8302300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci