Menu Ricerca

Chiusura con maniglia Senza chiave

Questa chiusura a compressione nera regolabile ha un design con maniglia a "L". La compressione aggiuntiva consente di ottenere una tenuta più sicura quando sono richieste prestazioni IP/NEMA. Consente di migliorare l'isolamento da rumori e vibrazioni. Ideale per armadi ed elementi di arredo (la serratura non viene fornita con le chiavi).
Codice articolo Essentra :

20048075

Codice articolo precedente:

01220001E

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 12,4638 €
10 - 49 8,9027 €
50 + 8,0125 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

12,46 €

1 x 12,4638 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 65.0 mm
Larghezza totale 46.0 mm
Lunghezza totale 202.9 mm
Materiale corpo PA
Colore Nero
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci