Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20048167
0121600001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 10,6082 € |
| 10 - 49 | 7,5773 € |
| 50 + | 6,8196 € |
| Altezza totale | 120.0 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 4.724 in |
| Larghezza totale | 46.0 mm |
| Larghezza totale | 1.811 in |
| Lunghezza totale | 200.0 mm |
| Lunghezza totale | 7.874 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 24.0 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.945 in |
| Larghezza foro di montaggio | 24.0 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.945 in |
| Intervallo di serraggio | 60.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 2.362 in |
| Materiale corpo | PA |
| Colore | Nero |
| Tipo chiave | Nessuna chiave |
| Codice doganale | 3926909790 |