Menu Ricerca

Chiusura a slitta 73.5 mm (L) Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10352564

Codice articolo precedente:

1501191

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Finitura Grezzo
Tipo di chiavistello Caricata a molla
Diametro bullone 12.0 mm
Sporgenza bullone 12.0 mm
Lunghezza totale corpo 73.5 mm
Larghezza totale piastra 20.0 mm
Codice doganale 8301600090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci