Menu Ricerca

Chiusura a slitta 73.0 mm (L) Acciaio

Codice articolo Essentra :

10208076

Codice articolo precedente:

1334630

155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 41,0106 €
50 + 19,5288 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

41,01 €

1 x 41,0106 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Finitura Zincato
Tipo di chiavistello Orientamento verso il basso
Diametro bullone 16.0 mm
Lunghezza totale corpo 73.0 mm
Larghezza totale piastra 22.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci