551665
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,5049 € |
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,228 € |
10000 + | 0,1906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Pannelli compatibili | Standard di |
Stile raccordo | A scatto |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di rivetto | A un quarto di giro |
Tipo | 1 |
Altezza da chiuso | 9.5 mm |
Altezza da chiuso | 0.374 in |
Intervallo diametro foro pannello fisso | 8.0 mm | 0.315 in |
Intervallo diametro foro nel pannello removibile | 7.0 mm | 0.276 in |
Spessore pannello | 6.0 mm |
Spessore pannello | 0.236 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 3.5 - 4.1 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.138 - 0.161 in |
Profondità base | 11.0 mm |
Profondità base | 0.433 in |
Diametro pistone | 9.5 mm |
Diametro pistone | 0.374 in |
Diametro testa | 10.5 mm |
Diametro testa | 0.413 in |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 0.6039 EUR |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare