551664
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,1135 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Pannelli compatibili | Spessore |
Stile raccordo | A scatto |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di rivetto | A un quarto di giro |
Tipo | 2 |
Altezza da chiuso | 5.0 mm |
Altezza da chiuso | 0.197 in |
Intervallo diametro foro pannello fisso | 7.7 mm | 0.303 in |
Intervallo diametro foro nel pannello removibile | 7.0 mm | 0.276 in |
Spessore pannello | 6.0 mm |
Spessore pannello | 0.236 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 4.9 - 5.3 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.193 - 0.209 in |
Profondità base | 12.0 mm |
Profondità base | 0.472 in |
Diametro pistone | 7.5 mm |
Diametro pistone | 0.295 in |
Diametro testa | 10.5 mm |
Diametro testa | 0.413 in |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 0.1358 EUR |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare