Menu Ricerca

Chiusura a scatto 0.7 mm 1.0 mm (PT) Nero

Questa chiusura a scatto in nylon nero è ideale come elemento di fissaggio per pannelli, poiché si adatta a un'ampia gamma di spessori e a fori di montaggio di diverse misure.
Codice articolo Essentra :

10303290

Codice articolo precedente:

551663

19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5049 €
1000 - 4999 0,2542 €
5000 - 9999 0,2293 €
10000 + 0,1906 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

50,49 €

100 x 0,5049 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Pannelli compatibili Sottile
Stile raccordo A scatto
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di rivetto A un quarto di giro
Tipo 1
Spessore pannello 4.0 mm
Profondità base 9.0 mm
Diametro testa 10.5 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.6039 EUR
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci