Menu Ricerca

Chiusura a scatto 3.2 mm 4.1 mm (PT) Nero

Questa chiusura a scatto in nylon nero è ideale come elemento di fissaggio per pannelli, poiché si adatta a un'ampia gamma di spessori e a fori di montaggio di diverse misure.
Codice articolo Essentra :

10303276

Codice articolo precedente:

551661

15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4669 €
1000 - 4999 0,2351 €
5000 - 9999 0,2138 €
10000 + 0,177 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

46,69 €

100 x 0,4669 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Pannelli compatibili Standard di
Stile raccordo A scatto
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di rivetto A un quarto di giro
Tipo 2
Spessore pannello 6.0 mm
Profondità base 12.0 mm
Diametro testa 8.5 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.5449 EUR
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci