Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

Codice articolo Essentra :

20120641

Codice articolo precedente:

06411282030E

90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 12,5905 €
50 - 149 5,5965 €
150 + 4,1664 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

12,59 €

1 x 12,5905 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Lunghezza camma 45.0 mm
Lunghezza serraggio 40.0 mm
Spessore massimo porta compatibile 20.0 mm
Intervallo di serraggio 30.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci