Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2086 € - 8,1023 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 6,7022 € - 9,3831 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 4,8051 € - 7,4745 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 5,2086 € - 8,1023 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 5,2904 € - 7,7953 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 6,7224 € - 10,5131 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero