Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - maniglia a L

Disponibile

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza maniglia Lunghezza camma Colore Stile chiusura Orientamento montaggio Materiale Lunghezza serraggio Acquista
Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Acciaio inossidabile
18.5 mm
8,1699 € - 8,1699 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latch
Universale
Zamak
8.5 mm
8,1699 € - 8,1699 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latch
Universale
Zamak
18.5 mm
7,0877 € - 11,0253 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
62.0 mm
8,1699 € - 8,1699 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latch
Universale
Zamak
24.5 mm
8,1699 € - 8,1699 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latch
Universale
Zamak
26.5 mm
4,5757 € - 7,1178 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Acciaio inossidabile
18.5 mm
Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Acciaio inossidabile
18.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Nero
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
5,8012 € - 6,4457 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
5,8633 € - 6,5148 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
4,4971 € - 4,9967 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Nero
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
6,6545 € - 10,4255 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
4,5757 € - 7,1178 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Naturale
8,1699 € - 8,1699 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latch
Universale
Zamak
14.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Nero
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
5,7835 € - 6,4261 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
4,8555 € - 5,395 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Nero
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
4,9663 € - 5,5181 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
  • di 3
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Acciaio inossidabile

20065409


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 8.5 mm Zamak

20062576

Fascia di prezzo
8,1699 € - 8,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    8.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20062491

Fascia di prezzo
8,1699 € - 8,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 62.0 mm

20048044

Fascia di prezzo
11,0253 € - 7,0877 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    62.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    111.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 24.5 mm Zamak

20062514

Fascia di prezzo
8,1699 € - 8,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    24.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 26.5 mm Zamak

20062538

Fascia di prezzo
8,1699 € - 8,1699 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    26.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20062613

Fascia di prezzo
7,1178 € - 4,5757 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Acciaio inossidabile

20065423


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Acciaio inossidabile

20065416


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065362

Fascia di prezzo
5,3315 € - 4,7984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065294

Fascia di prezzo
6,4457 € - 5,8012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065379

Fascia di prezzo
6,5148 € - 5,8633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065324

Fascia di prezzo
4,9967 € - 4,4971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20062651

Fascia di prezzo
10,4255 € - 6,6545 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20062682

Fascia di prezzo
7,1178 € - 4,5757 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 14.5 mm Zamak

20062477

Fascia di prezzo
8,1699 € - 8,1699 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    14.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065348

Fascia di prezzo
5,3315 € - 4,7984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065331

Fascia di prezzo
6,4261 € - 5,7835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065386

Fascia di prezzo
5,395 € - 4,8555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065317

Fascia di prezzo
5,5181 € - 4,9663 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm