Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7529 € - 8,949 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
6,0116 € - 9,3662 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
6,5584 € - 10,2566 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
5,7529 € - 8,949 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
6,5387 € - 9,1542 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,1613 € - 7,6051 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,0815 € - 7,9046 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,7394 € - 10,5596 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
4,7721 € - 6,681 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,6878 € - 7,2922 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,7529 € - 8,949 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,0815 € - 7,9046 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,7202 € - 6,3558 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,9328 € - 5,4809 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
4,4641 € - 6,9441 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
4,6813 € - 5,2015 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
4,737 € - 5,2634 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare