Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.
Codice Serie: SR5530
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Stile chiusura | Finitura | Materiale | Stile testa | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1448 € - 3,3363 € | 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
Con scanalatura
|
Chiave con scanalatura
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
Quadrato 8,0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 3,30 € - 4,62 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Doppio spacco 3,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 11,6723 € - 12,9692 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Triangolo 8,0 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Triangolo 8,0 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 3,30 € - 4,62 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Quadrato 8,0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 41,5038 € - 58,1053 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Triangolo 8,0 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm