Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 19,4708 € |
50 + | 10,4299 € |
Cam Length | 45.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.772 in |
Head Height | 19.5 mm |
Head Height | 0.768 in |
Maximum Grip | 8.5 mm |
Maximum Grip | 0.335 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Orientation | Universal |
Body Material | Die Cast Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Finish | Black Powder Coated |
Colour | Black |
Key Type | No Key |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare