Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

Questa chiusura a un quarto di giro con pomolo alettato è progettata per fissare e bloccare porte e pannelli con una camma rotante (nottolino) che si blocca agganciando il telaio sul lato posteriore. È fornita con guarnizione di tenuta in gomma per garantire una buona tenuta. Semplice e veloce da installare per uso frequente.
Codice articolo Essentra :

20125776

Codice articolo precedente:

3621236E

74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,1132 €
50 + 10,0809 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,11 €

1 x 14,1132 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 45.0 mm
Altezza testa 19.5 mm
Materiale corpo Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Acciaio
Colore Nero
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci